AVENTICS™ Kurzhubzylinder, Serie SSI R481653550

Teilenummer:

AVENTICS-R481653550

SSI-DA-063-0050-17-02-2-000-000-00

Spezifikationen

NormenISO 15524
Kolben-Ø63 mm
Hub50 mm
Anschlüsse1/4″ NPTF
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypKolbenstange: Innengewinde
Kolbenstangeverdrehgesichert, mit Frontplatte
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend1766 N
Kolbenkraft ausfahrend1964 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.0.6 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie0.38 J
Gewicht 0 mm Hub0.842 kg
Gewicht +10 mm Hub0.083 kg
Hub max.150 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C
Mediumstemperatur max.80 °C