AVENTICS™ Kurzhubzylinder, Serie SSI R481654749

Teilenummer:

AVENTICS-R481654749

SSI-DA-050-0050-14-02-2-000-000-00

Spezifikationen

NormenISO 15524
Kolben-Ø50 mm
Hub50 mm
Anschlüsse1/4″ NPTF
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypKolbenstange: Innengewinde
Kolbenstangengewinde1/2-20 UNF
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend1039 N
Kolbenkraft ausfahrend1237 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.0.6 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie0.32 J
Gewicht 0 mm Hub0.38 kg
Gewicht +10 mm Hub0.067 kg
Hub max.150 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C