Emerson – Überwachung und Regelung von Staubkollektoren
Die Lösung zur Überwachung und Regelung von Staubkollektoren ist auf die Einhaltung von Emissionsvorschriften ausgelegt und erkennt Leckagen frühzeitig, minimiert Druckluftverluste und verlängert die Lebensdauer der Komponenten des Staubkollektorsystems.
Merkmale
- Echtzeitüberwachung: Überwachen Sie Partikelemissionen in Echtzeit, um die Einhaltung der Emissionsvorschriften sicherzustellen.
- Einhaltung von Umwelt- und Behördenvorschriften: Unsere Lösung stellt die Einhaltung der Vorschriften für verschiedene Industrien sicher.
- Vorausschauende Wartung: Erweiterte Diagnosefunktionen, die Probleme proaktiv ermitteln, noch ehe sie sich negativ auf den Betrieb auswirken. Das verkürzt die Wartungszeiten um bis zu 70 %.
- Ausfallzeiten reduzieren und manuelle Inspektionen minimieren: Erkennen und lokalisieren Sie Beutellecks, defekte Magnetventile und fehlerhafte Ventilmembranen, durch die übermäßige Staubemissionen, ständiger Druckluftverlust und geringere Reinigungseffizienz verursacht werden können.
- Niedrigere Gesamtbetriebskosten: Echtzeitdiagnosen des Filtrationssystems erhöhen die Lebensdauer von Beuteln und Filtern und verlängern die Wartungsintervalle.
- Moderne Visualisierung auf der grafischen Benutzerschnittstelle: Echtzeitdaten alarmieren die Bediener, wenn ein Fehler erkannt wird, und zeigen die genaue Position der defekten Impulsventile und Filterbeutel an.
- Impulsoptimierung: Durch die Optimierung der Anzahl der Ventilimpulse pro Abteil werden die Energie- und Filtrationseffizienz erheblich verbessert, die Lebensdauer der Geräte verlängert und der Druckluftverbrauch reduziert.
- Erhöhte Energieeffizienz: Sie erreichen eine Reduzierung des Druckluftverbrauchs um bis zu 20 %.
- Nachgeschaltete Geräte schützen: Sie schützen Ihre Gebläse und Unterdruckpumpen, indem Sie verhindern, dass übermäßig viel Staub in sie eindringt.