VFD Frequenzumrichter - 4,3 A, 1 PS, 240 V, 3 Phasen, IP20, PROFINET
Spezifikationen
| Teilenummer | IC866-0008-2A3-2P |
| Anschlussart | 240 Vac 3-Phasen-Wechselspannung |
| Gehäusedesign | IP20 |
| Motorleistung | 1 PS (0,75 kW) |
| Störungsunterdrückung auf dem Eingang | Klasse C2 |
| Optionskarte | PROFINET |
| Strom | 4,3 A |