VFD Frequenzumrichter- 4,3 A, 1 PS, 240 V, 3 Phasen, IP66, PROFINET

PACMotion VFDs sind integrierte, robuste und modulare Wechselspannungsantriebe mit variabler Frequenz für eine Reihe von Branchen, einschließlich Wasser/Abwasser, U-Bahn, Automobilindustrie, Bergbau, Lebensmittel und Getränke, Verpackungswesen, Öl und Gas, diskrete Fertigung und modulare Maschinenkonstruktionen.

Spezifikationen

TeilenummerIC866-0008-2A3-6P
Anschlussart240 Vac 3-Phasen-Wechselspannung
GehäusedesignIP66
Motorleistung1 PS (0,75 kW)
Störungsunterdrückung auf dem EingangKlasse C2
OptionskartePROFINET
Strom4,3 A