Spezifikationen
| Teilenummer | 8101-HI-TX |
| Anzahl und Typ der Analogeingänge | 8 Punkt Single-Ended 4–20 mA; nicht entzündliche Feldschaltungen |
| Auflösung & Geschwindigkeit | 16 Bit; 27 mS; hart 0,75S/Punkt |
| Stromaufnahme | Typ 100 mA; max. 150 mA |
| Fehlererkennung | Erkennung von Unterbrechungen und Kurzschlüssen |
| HART Fähigkeit | HART-Pass-Through- und HART-Variablen- und Statusberichte |