8-Kanal Analogausgang PAC8000 mit HART für 4-20 mA
Spezifikationen
| Teilenummer | 8102-HO-IP |
| Anzahl und Typ der Analogausgänge | 8 Punkt Single-Ended 4-20 mA; Nicht entzündliche Feldschaltungen |
| Auflösung & Geschwindigkeit | 12 Bit; 20 mS; 0,75 S HART |
| Stromaufnahme | 150mA Systemleistung; 300mA Feldleistung |
| Fehlererkennung | Erkennung von Unterbrechungen und Kurzschlüssen |
| HART Fähigkeit | HART-Pass-Through- und HART-Variablen- und Statusberichte |