Spezifikationen
| Teilenummer | 8104-AO-IP |
| Anzahl und Typ der Analogausgänge | 8 Punkt Single-Ended 4-20 mA; Nicht zündwirksame field |
| Auflösung & Geschwindigkeit | 12 Bit; 25 mS; 0,75 S HART |
| Stromaufnahme | 150mA Systemleistung; 300mA Feldleistung |
| Fehlererkennung | Erkennung von Unterbrechungen und Kurzschlüssen |