PAC8000 8-Kanal Digitaleingang, 24 VDC-isoliert, sinkend
Spezifikationen
| Teilenummer | 8109-DI-DC |
| Eingangsanzahl, Typ & Geschwindigkeit | 8 Punkt; Sinken; 2 ~ 512 mS; Isoliert |
| Versorgungsspannung und Ein-/aus Spannung | 24VDC-Feldgeräte - Benutzerdefinierbare Eingangsschwelle |
| Stromaufnahme | Typ. 35 mA, max. 55 mA |
| Spezielle Fähigkeiten | Impulszähloption |