8-Kanal-Digitaleingang PAC8000, 2-60 VDC, nicht isoliert, Modulversorgung
Spezifikationen
| Teilenummer | 8115-DO-DC |
| Eingangsanzahl, Typ & Geschwindigkeit | 8-Punktquelle; 1mS |
| Ausgangsleistung | 2 ~60 VDC; 1ADC; max. 3A/Modul |
| Stromaufnahme | System 125mA max; Feldsumme der Lasten |
| Spezielle Fähigkeiten | Diskrete oder gepulste Ausgänge |
