8-Kanal-Digitalausgang PAC8000, 20-250 VAC nicht isoliert, Modulversorgung
Spezifikationen
| Teilenummer | 8116-DO-AC |
| Eingangsanzahl, Typ & Geschwindigkeit | 8-Punkt-Quelle; max. 3 mS |
| Ausgangsleistung | 20 ~265 VAC; 1AAC; max. 3A/Modul |
| Stromaufnahme | System 125mA max; Feldsumme der Lasten |
| Spezielle Fähigkeiten | Diskrete oder gepulste Ausgänge |
