8-Kanal-Digitalausgang PAC8000, 2-60 VDC isoliert, ohne Stromversorgung
Spezifikationen
| Teilenummer | 8117-DO-DC |
| Eingangsanzahl, Typ & Geschwindigkeit | 8-Punkt-isoliert, sinkend, 2mS |
| Ausgangsleistung | 2 ~60 VDC; 1ADC; max. 3A/Modul |
| Stromaufnahme | System 125mA max; Feldsumme der Lasten |
| Spezielle Fähigkeiten | Diskrete oder gepulste Ausgänge |
