16-Kanal-Digitaleingang PAC8000, 24 VDC-isoliert, sinkend

16-Kanal-Digitaleingang PAC8000, 24 VDC-isoliert, sinkend

Spezifikationen

Teilenummer8122-DI-DC
Eingangsanzahl, Typ & Geschwindigkeit16-Punkt-isoliert,Senke; 2 ~512 mS wählbar
Versorgungsspannung und Ein-/Aus-Spannung18-30 VDC; Ein > 1,2 mA Aus < 0,3 mA
StromaufnahmeSystem 50 mA; Feld 190 mA
Spezielle FähigkeitenSOE (Sequenz von Ereignissen); Impulszähloption