32-Kanal-Digitaleingang PAC800, nicht isoliert, Modulversorgung
Spezifikationen
| Teilenummer | 8125-DI-DC |
| Eingangsanzahl, Typ & Geschwindigkeit | 32-Punkt-Quelle; 2 ~512 mS wählbar |
| Versorgungsspannung und Ein-/Aus-Spannung | 18-30 VDC; Ein > 2,1 mA Aus < 1,2 mA |
| Stromaufnahme | System 50 mA; Feld 190 mA |
| Fehlererkennung | Leitungsfehlererkennung an allen Eingängen (Schaltereingänge benötigen Widerstände) |
| Spezielle Fähigkeiten | Option zum Zählen und Verriegeln von Impulsen |
