PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

32-Kanal-SOE-Modul PAC8000

32-Kanal-SOE-Modul PAC8000

Spezifikationen

Teilenummer8127-DI-SE
Eingangsanzahl, Typ & Geschwindigkeit32-Punktquelle; 2 ~512 mS auswählbar
Versorgungsspannung und Ein-/Aus-Spannung18-30 VDC; Ein > 2,1 mA Aus < 1,2 mA
StromaufnahmeSystem 50 mA; Feld 190 mA
FehlererkennungLeitungsfehlererkennung an allen Eingängen (Schaltereingänge benötigen Widerstände)
Spezielle FähigkeitenSOE 1/4 ms Auflösung (Sequenz von Ereignissen)