PAC8000 8-Kanal überwachte diskrete E/A

PAC8000 8-Kanal überwachte diskrete E/A

Spezifikationen

Teilenummer8129-IO-DC
Gemischte E-/A-Anzahl, Typ, Geschwindigkeit8-Punkt-Quelle; 5mS Eingänge; 1 mS Ausgänge
Eingangsleistungen/Ausgangsleistungen18-30 VDC; Ein >0,9 Aus < 0,9 mA
StromaufnahmeSystem 70 mA; Feld 50 mA
Fehlererkennung