PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

16-Kanal-Digitalausgang PAC8000, 12-42 VDC, Modulversorgung

16-Kanal-Digitalausgang PAC8000, 12-42 VDC, Modulversorgung

Spezifikationen

Teilenummer8142-DO-DC
Ausgangsanzahl, Typ & Geschwindigkeit16-Punkt-Quelle; 3 mS
Ausgangsl12 ~42 VDC; 0,5 ADC/Pkt. 6ADC/Modul
StromaufnahmeSystem 125 mA
Spezielle FähigkeitenDiskrete oder gepulste Ausgänge