PAC8000 8-Kanal Eigensicherer Analogeingang, 4-20 mA mit Hart

PAC8000 8-Kanal Eigensicherer Analogeingang, 4-20 mA mit Hart

Spezifikationen

Teilenummer8201-HI-IS
Anzahl und Typ der Analogeingänge8-Punkt 4-20 mA eigensicher
Auflösung & Geschwindigkeit16 Bit; 33 mS; 0,75 S HART
StromaufnahmeSystem 600 mA
Spezielle FähigkeitenEingebautes Netzteil
HART-FähigkeitenHART-Pass-Through- und HART-Variablen- und Statusberichte