PAC8000 16-Kanal Eigensicherer Digitaleingang, Schalter/Näherungsdetektor

PAC8000 16-Kanal Eigensicherer Digitaleingang, Schalter/Näherungsdetektor

Spezifikationen

Teilenummer8220-DI-IS
Eingangsanzahl, Typ & Geschwindigkeit16-Punkt-Single-Ended eigensicher; 50 ~ 512 mS wählbar
Versorgungsspannung und Ein-/Aus-Spannung7-9 VDC; Ein > 2,1 mA Aus < 1,2 mA
StromaufnahmeSystem 350 mA
FehlererkennungErkennung von Unterbrechungen und Kurzschlussfeldern