bCOM6-L1800 Intel Core der 6. Generation, robustes COM Express-Modul, Intel Celeron G3900E, 2,4 GHz, 8 GB
Spezifikationen
| Teilenummer | bC6L18MED0ZHA |
| COMe-Familie | bCOM6-L1800 Intel 6. Gen Core |
| CPU | Intel Celeron G3900E 2,4 GHz |
| CPU-Leistung | 35 W |
| Cores/Frequenz | 2 |
| Speicher | 8 GB |
| Lagerung | Keine |
| Nicht flüchtiges RAM | |
| Ethernet | 1x 10/100/1000 BASE-T |
| USB | 4 x USB 3.0, 8 x USB 2.0 |
| Betriebssystem | Unterstützung für Win-7, Win-10, Linux, VxWorks |
| Betriebstemperatur | 0 bis +85 °C |