bCOM6-L2000 Intel v6 Xeon, robustes COM Express-Modul, Intel E3-1501Mv6, 2,1 GHz, 16 GB ECC
Spezifikationen
| Teilenummer | bC6L20K8D0ZHF |
| COMe-Familie | bCOM6-L2000 Intel V6 Xeon |
| CPU | Intel E3-1501Lv6 2,1 GHz |
| CPU-Leistung | 25 W |
| Cores/Frequenz | 4 |
| Speicher | 16 GB ECC |
| Lagerung | Keine |
| Nicht flüchtiges RAM | |
| Ethernet | 1x 10/100/1000 BASE-T |
| USB | 4 x USB 3.0, 8 x USB 2.0 |
| Betriebssystem | Unterstützung für Win-10, Linux, VxWorks |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
