RSTi-EP Digitaleingang, 4 Kanäle, Positive Logik 24 VDC, 2-,3- oder 4-Leiter
Spezifikationen
| Teilenummer | EP-1214 |
| Eingangsanzahl, Typ und Geschwindigkeit | 4-Punkt, Positive Logik; 0,3 mS, Konfigurierbar |
| Versorgungsspannung und Ein-/Aus-Spannung | 24 VDC; Bereich 20,4 ~28,8 VDC; Ein > 11 VDC; Aus <5,0 VDC |
| Aktueller Verbrauch Isys und Iin | 8 mA; 18 mA |
| Zulassungen und Normen Standardbereiche | UL 508, CSA C22.2 No. 0-M91 |
| Zulassungen und Normen Gefahrenbereiche | Klasse 1 Division 2, Gr. A, B, C, D , ISA 12.12.01: 2007 CSA C22.2 Nr. 213-M1987 (bestätigt 2008) |
