RSTi-EP Digitaleingang, 8-Kanäle, Positive Logik, 24 VDC 2-Leiter

Das RSTi-EP Remote E/A-System ist ideal für industrielle Internetanwendungen. Es verfügt über einen erweiterten Betriebstemperaturbereich, verbesserte Diagnose, Plug-and-Play-Konnektivität und hohe Kanaldichte.

Spezifikationen

TeilenummerEP-1218
Eingangsanzahl, Typ und Geschwindigkeit8-Punkt, Positive Logik; 0,3 mS, Konfigurierbar
Versorgungsspannung und Ein-/Aus-Spannung24 VDC; Bereich 20,4 ~28,8 VDC; Ein > 11 VDC; Aus <5,0 VDC
Aktueller Verbrauch Isys und Iin8 mA; 30 mA
Zulassungen und Normen StandardbereicheUL 508, CSA C22.2 No. 0-M91
Zulassungen und Normen GefahrenbereicheKlasse 1 Division 2, Gr. A, B, C, D , ISA 12.12.01: 2007 CSA C22.2 Nr. 213-M1987 (bestätigt 2008)