RSTI-EP Digitaleingang, 4 Kanäle 110/230 VAC (65 – 277 VAC), 2-Leiter, Isoliert
Spezifikationen
| Teilenummer | EP-1804 |
| Eingangsanzahl, Typ und Geschwindigkeit | 4-Punkt, positive Logik; 10 mS mit Zeitstempel |
| Versorgungsspannung und Ein-/Aus-Spannung | 110 VAC; Bereich 110 ~230 VAC; Ein >85 VAC; Aus <65 VAC |
| Aktueller Verbrauch Isys und Iin | 8mA; N/A |
| Zulassungen und Normen Standardbereiche | UL 508, CSA C22.2 No. 0-M91 |
| Zulassungen und Normen Gefahrenbereiche | Klasse 1 Division 2, Gr. A, B, C, D , ISA 12.12.01: 2007 CSA C22.2 Nr. 213-M1987 (bestätigt 2008) |
