RSTi-EP 2 sichere Einspeisungseingänge, 24 VDC, Programmierbare Verzögerung
Spezifikationen
| Teilenummer | EP-1922 |
| Eingangsanzahl, Typ und Geschwindigkeit | 2-Punkt; Speisungseingänge; Programmierbare Verzögerung |
| Versorgungsspannung und Ein-/Aus-Spannung | 24 VDC; max. 10 A (nur zur Unterstützung der Eingänge gewidmeten Eingänge) |
| Aktueller Verbrauch Isys und Iin | 8mA 20,4-28,8 VDC; 45 mA |
| Sicherheitsstufe | SIL3 (IEC 61508), SIL CL3 (IEC 62061), Ple und Kat. 4 (DIN EN ISO 13849-1) über die gesamte Sicherheitskette |
| Systemredundanz | PNSR |
