PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

RSTi-EP Digitalausgang, 8 Kanäle, Positive Logik, 24 VDC, 0,5A, 2-Leiter

Das RSTi-EP Remote E-/A-System ist ideal für industrielle Internetanwendungen. Es verfügt über einen erweiterten Betriebstemperaturbereich, verbesserte Diagnose, Plug-and-Play-Konnektivität und hohe Kanaldichte.

Spezifikationen

TeilenummerEP-2218
Ausgangsanzahl, Typ und Geschwindigkeit8-Punkt positive Logik; 1 kHz resistive Lastschaltung
Ausgangsleistung0,5A 24 VDC; 4A pro Modul
Aktueller Verbrauch Isys und Iin8 mA; 35 mA + Lasten, 20,4-28,8 VDC
SystemredundanzPNSR
SystemredundanzPNSR