RSTi-EP Digitalausgang, 16 Kanäle, Positive Logik, 24 VDC, 0,5 A, RSTi-EP 1-Leiter

Das RSTi-EP Remote E-/A-System ist ideal für industrielle Internetanwendungen. Es verfügt über einen erweiterten Betriebstemperaturbereich, verbesserte Diagnose, Plug-and-Play-Konnektivität und hohe Kanaldichte.

Spezifikationen

TeilenummerEP-225F
Ausgangsanzahl, Typ und Geschwindigkeit16-Punkt positive Logik; 1 kHz resistive Lastschaltung
Ausgangsbewertung0,5A 24 VDC; 8A pro Modul
Aktueller Verbrauch Isys und Iin8 mA; 25 mA + Lasten, 20,4-28,8 VDC
SystemredundanzPNSR
SystemredundanzPNSR