RSTi-EP Digitalausgang, 4 Kanäle, Positive/Negative Logik 24 VDC, 2,0 A, 2-, 3- oder 4-Leiter
Spezifikationen
| Teilenummer | EP-2634 |
| Ausgangsanzahl, Typ und Geschwindigkeit | 4-Punkt Positive/Negative Logik; 1 kHz resistive Lastschaltung |
| Ausgangsleistung | 2,0 A 24 VDC; 8A pro Modul |
| Aktueller Verbrauch Isys und Iin | 8 mA; 20 mA + Lasten, 20,4-28,8 VDC |
| Systemredundanz | PNSR |
| Systemredundanz | PNSR |