RSTi-EP Digital-Relais-Ausgang, 4 Kanäle, Positive Logik, 24 – 220 VDC/VAC, 6A, 2-Leiter
Spezifikationen
| Teilenummer | EP-2714 |
| Ausgangsanzahl, Typ und Geschwindigkeit | 4-Punkt-positive Logik; 20 mS |
| Ausgangsleistung | 6A 24-220 VDC/VAC; 24 A pro Modul |
| Aktueller Verbrauch Isys und Iin | 8 mA; 20 mA + Lasten, 20,4-28,8 VDC |
| Systemredundanz | PNSR |
| Systemredundanz | PNSR |