RSTi-EP Digitalausgang, 4 Kanäle, Positive Logik, 230 VAC, 1A
Spezifikationen
| Teilenummer | EP-2814 |
| Ausgangsanzahl, Typ und Geschwindigkeit | 4-Punkt positive Logik; 10 mS |
| Ausgangsleistung | 1A 230 VAC; 4A pro Modul |
| Aktueller Verbrauch Isys und Iin | 11 mA; Ausgangslasten 255 VAC Max |
| Systemredundanz | PNSR |
| Systemredundanz | PNSR |
