RSTi-EP Analogeingang, 4-Kanal-Spannung/Strom 12 Bits 2-, 3-, oder 4-Kabel

Das RSTi-EP Remote E/A-System ist ideal für industrielle Internetanwendungen. Es verfügt über einen erweiterten Betriebstemperaturbereich, verbesserte Diagnose, Plug-and-Play-Konnektivität und hohe Kanaldichte.

Spezifikationen

TeilenummerEP-3124
Anzahl und Typ der Analogeingänge4-Punkt; Spannung/Strom
Auflösung und Geschwindigkeit12 Bit; 1ms
Aktueller Verbrauch Isys und Iin8 mA 20,4-28,8 V Gleichstrom; 25 mA + Sensorversorgung 24 V Gleichstrom
SystemredundanzPNSR
Zusätzliche FähigkeitenSpannung (0 bis 5 V, ±5 V, 0 bis 10 V, ±10 V, 1 bis 5 V, 2 bis 10 V) Strom (0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA)