RSTi-EP Analogeingang, 8-Kanal-Strom 16 Bits 2-, 3- oder 4-Leiter – erfordert EP-8360
Spezifikationen
| Teilenummer | EP-3368 |
| Anzahl und Typ der Analogeingänge | 8-Punkt; 4-20 mA oder 0-20 mA |
| Auflösung & Geschwindigkeit | 16 Bit; 1 ms |
| Stromaufnahme Isys und Iin | 8 mA 20,4-28,8 V Gleichstrom; 20 mA + Sensorversorgung 24 V Gleichstrom |
| Systemredundanz | PNSR |
| Systemredundanz | PNSR |
