RSTi-EP Analogeingang, 8-Kanal-Strom 16 Bits mit Diagnose, 2-, 3- oder 4-Leiter – erfordert EP-8360
Spezifikationen
| Teilenummer | EP-3468 |
| Anzahl und Typ der Analogeingänge | 8-Punkt; 4–20 mA oder 0–20 mA mit Diagnose |
| Auflösung und Geschwindigkeit | 16 Bit; 1 ms |
| Stromaufnahme Isys und Iin | 8 mA 20,4-28,8 V Gleichstrom; 20 mA + Sensorversorgung 24 V Gleichstrom |
| Systemredundanz | PNSR |
| Systemredundanz | PNSR |