RSTi-EP Analogeingang, 4-Kanal-RTD 16 Bits mit Diagnose, 2-, 3- oder 4-Leiter

Das RSTi-EP Remote-E/A-System eignet sich ideal für industrielle Internetanwendungen. Es verfügt über einen erweiterten Betriebstemperaturbereich, verbesserte Diagnose, Plug-and-Play-Konnektivität und hohe Kanaldichte.

Spezifikationen

TeilenummerEP-3704
Anzahl und Typ der Analogeingänge4-Punkt; RTD (2-, 3- oder 4-Leiter) mit Diagnose
Auflösung und Geschwindigkeit16 Bits; 36 bis 240 ms einstellbar
Stromaufnahme Isys und Iin8 mA 20,4-28,8 V Gleichstrom; 20 mA 24 V Gleichstrom
SystemredundanzPNSR
Zusätzliche FähigkeitenPt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni 200, Ni500, Ni1000, Cu10 und Widerstände mit 40 Ω, 80 Ω, 150 Ω, 300 Ω, 500 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ, 4 kΩ