RSTi-EP Analogeingang, 4-Kanal-TC 16 Bits mit Diagnose, 2-, 3- oder 4-Leiter

Das RSTi-EP Remote-E/A-System eignet sich ideal für industrielle Internetanwendungen. Es verfügt über einen erweiterten Betriebstemperaturbereich, verbesserte Diagnose, Plug-and-Play-Konnektivität und hohe Kanaldichte.

Spezifikationen

TeilenummerEP-3804
Anzahl und Typ der Analogeingänge4-Punkt; Thermoelement mit Diagnose
Auflösung und Geschwindigkeit16 Bit; 36 bis 240 ms einstellbar
Stromaufnahme Isys und Iin8 mA 20,4-28,8 V Gleichstrom; 20 mA 24 V Gleichstrom
SystemredundanzPNSR
Zusätzliche FähigkeitenThermoelementarten J, K, T, B, N, E, R, S, L, U, C, mV