RSTi-EP Analogausgang, 4-Kanal-Spannung/Strom 16 Bits 2-, 3- oder 4-Leiter

Das RSTi-EP Remote-E/A-System eignet sich ideal für industrielle Internetanwendungen. Es verfügt über einen erweiterten Betriebstemperaturbereich, verbesserte Diagnose, Plug-and-Play-Konnektivität und hohe Kanaldichte.

Spezifikationen

TeilenummerEP-4164
Anzahl und Typ der Analogausgänge4-Punkt; Spannung/Strom
Auflösung und Geschwindigkeit16 Bit; 1 ms
Stromaufnahme Isys und Iin8 mA 20,4-28,8 V Gleichstrom; 85 mA 24 V Gleichstrom
SystemredundanzPNSR
Zusätzliche FähigkeitenSpannung (0 – 5 V, ±5 V, 0 – 10 V, ±10 V, 1 – 5 V, 2 – 10 V); Strom (0 – 20 mA, 4 – 20 mA)