PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

RSTi-EP 2-Kanal-Frequenzmessung, 100 kHz

Das RSTi-EP Remote-E/A-System eignet sich ideal für industrielle Internetanwendungen. Es verfügt über einen erweiterten Betriebstemperaturbereich, verbesserte Diagnose, Plug-and-Play-Konnektivität und hohe Kanaldichte.

Spezifikationen

TeilenummerEP-5212
Spezialmodul2-Punkt; Frequenzmessung 100 kHz
Eingang-Ausgang5~11 V ansteigende Impulsflanke; Kein Ausgang
Stromaufnahme Isys und Iin8 mA 20,4-28,8 V Gleichstrom; 35 mA 24 V Gleichstrom
SystemredundanzPNSR
SystemredundanzPNSR