RSTi-EP 2-Kanal PWM-Ausgang, positive Logik, 24 V Gleichstrom, 0,5A
Spezifikationen
| Teilenummer | EP-5422 |
| Spezialmodul | 2-Punkt; PWM-Ausgang; 6–40 kHz |
| Eingang-Ausgang | Kein Eingang; 0,5 A 24 V Gleichstrom, 1 A pro gemeinsamen |
| Stromaufnahme Isys und Iin | 8 mA 20,4-28,8 V Gleichstrom; 40 mA + Last 24 V Gleichstrom |
| Systemredundanz | PNSR |
| Systemredundanz | PNSR |