Spezifikationen
| Teilenummer | EP-5442 |
| Spezialmodul | 2-Kanal; PWM positiver Logikausgang; 6 Hz-40 kHz |
| Eingang-Ausgang | Kein Eingang; 2 A 24 V Gleichstrom, 4 A pro Modul |
| Stromaufnahme Isys und Iin | 8 mA 20,4-28,8 V Gleichstrom; 40 mA + Last 24 V Gleichstrom |
| Systemredundanz | PNSR |
| Systemredundanz | PNSR |