RSTi-EP Leistungsmodul, 16-Kanal 24 V Gleichstrom Spannungsverteilung +24 V Gleichstrom vom Ausgangsstrompfad
Spezifikationen
| Teilenummer | EP-751F |
| Leistungsmodul-Feldeingang | 16 Kanäle; 24 V Gleichstrom Spannungsverteilung +24 V Gleichstrom vom Ausgangsstrompfad |
| Anzeigen | Keine |
| Stromaufnahme Isys und Iin | 20,4 V – 28,8 V |
| Netzwerkschnittstellen | PROFINET PROFIBUS DP Modbus/TCP EtherCAT |
| Systemredundanz | PNSR |
