RSTi-EP Leistungsmodul, RSTi-EP 1-Kanal 24 V Gleichstrom Eingangsstrom 10 A
Spezifikationen
| Teilenummer | EP-7641 |
| Leistungsmodul-Feldeingang | 1 Kanal; 24 V Gleichstrom Ausgangsstrom 10 A |
| Anzeigen | LED-Status |
| Stromaufnahme Isys und Iin | 10 mA, 20,4-28,8 V |
| Netzwerkschnittstellen | PROFINET PROFIBUS DP Modbus/TCP EtherCAT |
| Systemredundanz | PNSR |