Spezifikationen
| Teilenummer | EPSCPE100 |
| Lagerung | 1 MB |
| E/A | 2 Tsd. Bits diskrete E/A, 32 Tsd. Worte für analoge E/A |
| Redundanz-Support | Media Redundancy Protocol (MRP, Medien-Redundanz-Protokoll) |
| Ethernet-Kommunikation | SRTP-Client/Server (max. 8 Anschlüsse), Modbus TCP/IP (max. 8 Anschlüsse), OPC-UA-Server (max. 8 Clients), EDG (max. 16 Austausch), PROFINET (max. 8 E/A-Geräte) |
| USB | 1 x USB-A 2.0 |
| Speicherkarte | Micro SD |
| Ethernet-Anschluss | 1 x 10/100, 1 x 3-Anschluss-Schalter 10/100 |
| Andere Schnittstelle | 1 x RS-232 |