PACSystems™ RSTi-EP CPE210 Regler
Spezifikationen
| Teilenummer | EPXCPE210 |
| Formfaktor | Integrierte Rückwand |
| Arbeitsspeicher | 1 MB NvRAM |
| System-E/A | 2048 Bits Diskrete I/O, 32128 Words für analoge E/A |
| Lokale E/A-Module | 32 |
| Redundanz Support | MRP Master / Client |
| Ethernet Ports (Ethernet-Anschlüsse) | Ein Port 100/1000 Mbps und ein 2-Port-Switch 100/1000 Mbps |
| Ethernet-Protokolle | SRTP Client/Server, Modbus TCP, OPC UA Secure, EGD, PROFINET, HART Passthrough |
| Serieller Port / Protokolle | Ein RS232/ASCII seriell, Modbus RTU-Slave |
| USB-Schnittstelle | Zwei USB A2.0 |
| Speicherkarte | Ein Micro-SD |
| Umwelt | -40 °C bis 70 °C |
| Kraftwerksindustrie | 24 VDC +/-25 % |
| Zertifizierungen | UL, cUL, UKCA, FCC, RoHS, FCC, Reach, UL HaxLoc C1D2, ATEX Zone 2 |
| Marine-Zulassungen | ABS, BV, DNV GL |