RSTi-EP Modbus-TCP-Netzwerkadapter, 2 Cu-RJ45-Anschlüsse, 2048 Bytes (Eingang + Ausgang)
Spezifikationen
| Teilenummer | EPXMBE001 |
| Netzwerkadapter/Verwendung | Modbus |
| Anzahl der Module | bis zu 64 aktive |
| Anschluss | 2 x RJ-45 |
| Anschluss | 2 x RJ-45 |
Spezifikationen
| Teilenummer | EPXMBE001 |
| Netzwerkadapter/Verwendung | Modbus |
| Anzahl der Module | bis zu 64 aktive |
| Anschluss | 2 x RJ-45 |
| Anschluss | 2 x RJ-45 |