RSTi-EP Modbus TCP einzelner/dualer Netzwerkadapter

eine Variante des EPXMBE001 Netzwerkadapters, die den Modbus-Dual-LAN-Betriebsmodus unterstützt. Dies ermöglicht es beiden Ethernet-Anschlüssen, mit zwei separaten Netzwerken zu kommunizieren. Der Modbus-Dual-LAN-Modus eignet sich für die zeitgleiche Kommunikation mit zwei synchronisierten Steuereinheiten in zwei verschiedenen LAN-Netzwerken. Dabei haben beide Steuereinheiten den vollständigen Lese- und Schreibzugriff.

Spezifikationen

TeilenummerEPXMBE101
Netzwerkadapter/VerwendungMODBUS
Anzahl der Modulebis zu 64 aktive
Anschluss2 x RJ-45
Anschluss2 x RJ-45