VersaMax CPU001 mit 34 K benutzerkonfigurierbarem Speicher
Spezifikationen
| Teilenummer | IC200CPU001 |
| Abmessungen (B x H in mm) | 66,8 x 128 |
| E/A diskrete Kanäle | 2.048 Ein, 2.048 Aus |
| Diskrete interne Bits | 1.024 Kanäle |
| Diskrete temporäre Bits | 256 Kanäle |
| Globale diskrete Bits | 1.280 Kanäle |
| Konfigurierbare Speicher (Programm, Register, E/A analoge Worte) | 34 K Byte maximal |
| Boolesche Ausführungsgeschwindigkeit | 1,8 ms/K (typisch) |
| Fließkomma | Ja |
| Überschreiben | Ja |
| Eingebaute Anschlüsse | RS-232, RS-485 |
| Eingebaute Kommunikation | SNP Slave, RTU Slave, Serieller E/A |
| Speicherart | Flash System, batteriegestütztes RAM |
| Batteriegestützte Echtzeit-Uhr | Ja |
| Echtzeit Uhrgenauigkeit (für Timer-Funktionen) | 100 ppm (0,01 %) oder +/– 9 Sekunden/Tag |
| Uhrgenauigkeit | 100 ppm in vollem Temperaturbereich |