VersaMax CPUE05 mit Ethernet-Schnittstellen
Spezifikationen
| Teilenummer | IC200CPUE05 |
| Abmessungen (B x H x T in mm) | 126 x 128 x 69,1 |
| Programmspeicher | Systemflash, batteriegestütztes RAM |
| Spannungsversorgung | 5 V verwendet 220 mA, 3,3 V verwendet 570 mA |
| Fließkomma | Ja |
| Boolesche Ausführungsgeschwindigkeit | 0,8 ms/K (typisch) |
| Echtzeituhr-Genauigkeit (für Zeitgeberfunktionen) | 100 ppm (0,01 %) oder +/– 9 Sekunden/Tag |
| Uhrgenauigkeit | 100 ppm bei vollem Temperaturbereich |
| Eingebettete Kommunikation | RS-232, RS-485, Ethernet |
| Konfigurierbarer Speicher | 64 K Bytes maximal |
| Ethernet-Datengeschwindigkeit | 10 Mbit/s (halb- oder vollduplex) |
| Ethernet-Anschluss | RJ-45, UTP |
| Anzahl SRTP Serververbindungen | 8 |
| Anzahl der Ethernet Global Daten (EGD) konfigurationsbasierten Austauschmöglichkeiten | 32 |
| EGD Austauschbegrenzung | 100 Datenbereiche pro Austausch, 1.400 Bytes Daten pro Austausch |
| EGD Zeitsynchronisation | NTP P |
| EGD Zeitsynchronisation | Ja |
| Lädt EGD-Konfiguration von PLC bis Programmierer | Ja |
| Remote Station Manager über UDP | Ja |
| Lokaler Station Manager (RS-232) | via CPU Port 1 |