VersaPoint Direkter Motorstarter

Das VersaPoint dezentrale E/A-System bietet kompakte Flexibilität und ermöglicht den Anwendern die Installation der richtigen Menge. E/A für jede Anwendung erforderlich.

Spezifikationen

TeilenummerIC220STR001
Ausgangsanzahl, Typ und Geschwindigkeit1 Motor; 3-phasig; 20 A MAX
Versorgungsspannung und Ein-/Aus-Spannung400VAC Nennwert 187-440 VAC; 50/60 Hz; 1,5 KW bei 400 VAC.
Stromaufnahme45 mA bei 7,5 VDC; 50 mA bei 24 VDC