VersaPoint Umkehrmotorstarter
Spezifikationen
| Teilenummer | IC220STR003 |
| Ausgangsanzahl, Typ und Geschwindigkeit | 1 Motor; 3-phasig; 20 A MAX; Rückwärts |
| Versorgungsspannung und Ein-/Aus-Spannung | 400VAC Nennwert 187-440 VAC; 50/60 Hz; 1,5 KW bei 400 VAC. |
| Stromaufnahme | 45 mA bei 7,5 VDC; 50 mA bei 24 VDC |