RX3i Analogeingangsmodul, Strom, 4-Kanal

RX3i IO wurde für geschäftskritische diskrete und Prozessanwendungen entwickelt. Der Rack-basierte E/A bietet erweiterte Diagnose und hervorragende Flexibilität mit einer breiten Palette an Standard- und erweiterten E/A.

Spezifikationen

TeilenummerIC694ALG221
Anzahl und Typ der Analogeingänge4-Kanal; 4-20 mA, 0-20 mA
Auflösung und Geschwindigkeit12 Bit; 2 mS
Stromaufnahme25 mA bei 5 VDC; 100 mA bei 24 VDC isoliert
BehördeUL, UL HAZLOC
ZulassungenZone 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
MontageformatAuf Panel/DIN-Schiene